Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0348 - Trzpienie ustalające z uchwytem jednoskrzydełkowym
Lista materiałowa
K0348.0610201
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0348.0610201
FORM
Forma
C
AUSF
Wersja
Uchwyt powlekany proszkowo bez nakrętki
D
Średnica
10 mm
D1
Gwint
M 20 x 1,5
D2
Średnica
20 mm
L
Długość
70.0 mm
L1
Długość
50 mm
L3
Długość
35 mm
B
Szerokość
18.0 mm
B1
Szerokość
6.0 mm
H
Wysokość
12 mm
SW
Rozwartość klucza
0
F
Fazowanie 30°
2.3 mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
20 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
60 N
GEW
Ciężar ok.
0.1410 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245018444
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.